- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 平合页
- HG-LSC210
不锈钢承重用平合页HG-LSC210
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部20万次开关测试
- ●采用6 mm厚的不锈钢、坚固耐用。
●使用特殊环(含油轴承)可平滑地打开和关闭。 - 应用
- ●适用于大型门、门扇及其他重物的旋转机构等。
规格表
本体
*Open/close test is under the following conditions:
-Hinge: Using three hinges vertically
-Door size: W900 ⨯ H2000
-Door weight: 250kg
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)
注
●承重为使用2个合页时的值。计算条件请参见承重的计算方法。●开关试验次数是在以下条件下取得的。 纵向使用3个合页、门尺寸W900×H2000 门重250Kg
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 平合页
- HG-LSC210
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading