HG-MPS2
筛选项目
  • 定位铰链
  • HG-MPS2

  • 通过我司内部4万次开关测试
●可临时定位在–10°、120°、170°三个位置。
●轴的方向为水平或垂直均可使用。
应用
—Small and light doors of medical equipment, measuring equipment, analytical equipment, etc.
推荐螺钉
—Pan head screw M4 or pan head tapping screw 4

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-MPS2-BL 170-023-908
HG-MPS2-WT 170-023-909
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 主材料 类别 预固定角度 附加功能 定位释放扭矩 -10°/170°@N・m 定位释放扭矩 -10°/170° @kgf/cm 定位释放扭矩 120°@N・m 定位释放扭矩120°@kgf・cm 长度L 宽度W EAN 重量(g)

HG-MPS2-BL

170-023-908

PBT树脂

平合页型

ー10°/120°/170°

定位

0.26

2.65

0.145

1.48

30

30

4510932068741

50

500

6.9

HG-MPS2-WT

170-023-909

PBT树脂

平合页型

ー10°/120°/170°

定位

0.26

2.65

0.145

1.48

30

30

4510932068758

50

500

6.9

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-MPS2-BL
HG-MPS2-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-MPS2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-908

HG-MPS2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-909

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Additional stopper is recommended at 0°(fully closed) and 170°(fully opened).

—For indoor use only. Not suitable for wet applications.

—Do not use impact screwdriver for mounting.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-MPS2 - Mini click hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多