- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HG-P100
树脂平合页HG-P100
1 / 1搜索结果
筛选项目
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- ●聚氯乙烯制,耐化学性优异。
●轴以外零件采用树脂制,无金属之间的磨损,不会产生金属粉末。
●采用透明规格,即使安装在透明门上也不会破坏外观。
●不含铅,安全环保。 - 应用
- —Semiconductor manufacturing equipment, liquid crystal manufacturing equipment, etc.
- 推荐螺钉
- —M5 screw (Recommended tightening torque 2.0N⋅m)
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)

注
—Screw may become loose, depending on use situation. Please check appropriately.
—Use washers when fixing with screws.
—When installing to aluminium frame, over-tightening may damage mounting screws.
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HG-P100
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。