HG-RCT12-C

棘轮铰链HG-RCT12-C

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 棘轮铰链
  • 带摩擦功能
  • HG-RCT12-C
●从开启位置到关闭位置,利用棘轮功能以每档5°定位角度。
●向上抬至棘轮区域的顶部时会发出咔嚓声,再向上抬,棘轮功能解除。
●解锁后摩擦(阻力)功能仍然发挥作用,可安全地进行操作。
应用
—For angle adjustment of folding table, touch panel, keyboard, etc.

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-RCT12-C 170-036-333
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 容许力矩载荷N・m/1套 容许力矩载荷kgf・cm/1套 类别 预固定角度 EAN 重量(g)

HG-RCT12-C

170-036-333

40

408

特殊形状

5°刻度/18处/90°

4510932174039

350

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-RCT12-C
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-RCT12-C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-333

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

— Use in pairs.

— Ensure the cabinet has enough rigidity. Otherwise, the ratchet mechanism may not function.

— When the mounting width of hinge is more than 400mm, the ratchet mechanisms may not work simultaneously on the left and right.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-RCT12-C Ratchet Hinge With friction function

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多