HG-RT

扭矩暗铰链HG-RT

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩暗铰链
  • Concealed
  • HG-RT

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●关门后从外面看不到铰链。
●开启角度越大,扭矩越小,便于将盖板打开(参见左下的扭矩曲线)。
●请在顶盖(开启角度0°~100°)上使用(在此范围内任意停)。
规格
—Operating temperature: 0°C–40°C
推荐螺钉
—Countersunk head tapping screw 4 or Countersunk head screw M4

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-RT30 170-026-478
HG-RT50 170-021-889
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 盖板(门)最大力矩@N・m以下/2个 盖板(门)最大力矩@kgf・cm以下/2个 扭矩N・m(关闭位置) 扭矩kgf・cm(关闭位置) 打开角度 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差(关闭位置) 扭矩(旋转方向) EAN 重量(g)

HG-RT30

170-026-478

3

31

3

31

180°

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

隐形铰链・暗铰链型

水平

70

52.6

(±20%)

(±20%)

4510932139878

12

72

160

HG-RT50

170-021-889

5

51

5

51

180°

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

隐形铰链・暗铰链型

水平

70

52.6

(±20%)

(±20%)

4510932068185

12

72

160

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-RT30
HG-RT50
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-RT30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-478

HG-RT50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-889

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—Torque changes with the opening angle (refer to "Torque Curve" at the lower left).

—When selecting, ensure that the maximum torque of lid (door) is less than half of the torque at the hinge closed position (see the table below).

—Set a stopper in the Range where torque is not effective (refer to "Free Stop Range" at the left)

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.