- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-T70S30
双轴扭矩铰链HG-T70S30
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●采用双轴任意停机构,在倾斜方向和旋转方向均可保持任意角度。
●可在旋转方向转动360°。
●在孔内插入螺钉、插销后可控制旋转和倾斜角度。(螺钉和插销请用户自备。) - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—Tilt angle and swivel angle may decrease depending on the size, shape and installation method of the monitor used.
—Do not use in water splash environment.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-T70S30
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×