- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TAS
不锈钢扭矩铰链HG-TAS
6 / 6搜索结果
- 通过我司内部4万次开关测试
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。
- 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —LCD, monitoring camera, etc.
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TAS15R | 170-037-294 |
![]() |
![]() |
HG-TAS15L | 170-037-295 |
![]() |
![]() |
HG-TAS25R | 170-037-296 |
![]() |
![]() |
HG-TAS25L | 170-037-297 |
![]() |
![]() |
HG-TAS40R | 170-037-298 |
![]() |
![]() |
HG-TAS40L | 170-037-299 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-TAS15R |
HG-TAS15L |
HG-TAS25R |
HG-TAS25L |
HG-TAS40R |
HG-TAS40L |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TAS15R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-294 |
HG-TAS15L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-295 |
HG-TAS25R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-296 |
HG-TAS25L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-297 |
HG-TAS40R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-298 |
HG-TAS40L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-037-299 |
产品目录
注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TAS
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。