HG-TBS

不锈钢扭矩铰链HG-TBS

6 / 6搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 不锈钢扭矩铰链
  • HG-TBS

  • 通过我司内部4万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。
●一个翼片平直,另一个翼片为L字形托座。
规格
—Operating temperature: 0°C~40°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TBS15R 170-037-300
HG-TBS15L 170-037-301
HG-TBS25R 170-037-302
HG-TBS25L 170-037-303
HG-TBS40R 170-037-304
HG-TBS40L 170-037-305
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 类别 安装方向 主材料 表面处理 打开角度 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm EAN

HG-TBS15R

170-037-300

右用

1.5

15.3

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

16

33

(±20%)

(±20%)

4510932178631

HG-TBS15L

170-037-301

左用

1.5

15.3

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

16

33

(±20%)

(±20%)

4510932178648

HG-TBS25R

170-037-302

右用

2.5

25.5

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

16

33

(±20%)

(±20%)

4510932178655

HG-TBS25L

170-037-303

左用

2.5

25.5

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

16

33

(±20%)

(±20%)

4510932178662

HG-TBS40R

170-037-304

右用

4.0

40.8

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

18

40

(±20%)

(±20%)

4510932178679

HG-TBS40L

170-037-305

左用

4.0

40.8

特殊形状

水平

不锈钢(SUS304)

抛光

360°

18

40

(±20%)

(±20%)

4510932178686

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TBS15R
HG-TBS15L
HG-TBS25R
HG-TBS25L
HG-TBS40R
HG-TBS40L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TBS15R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-300

HG-TBS15L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-301

HG-TBS25R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-302

HG-TBS25L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-303

HG-TBS40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-304

HG-TBS40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-305

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—For pair using: Please use the same torque in both hinges.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.