- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TQJ100
可调节式单向扭矩铰链HG-TQJ100
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部2万次开关测试
- 任意停
friction hinge, position controle
- Hinge with torque in only one direction. There is almost no torque in the other direction. This allows for smooth operation.
Adjustable torque: from 0 to 10 N·m.
Both opening direction torque type and closing direction torque type available.
Section to adjust torque is normally covered with a cap for a sleek appearance. - 规格
- ●使用温度:0℃~40℃
- 应用
- ●可无冲击地进行门的开闭。医疗设备、FA设备、OA设备等
视频
产品组合
图片
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)
说明书
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●请使用所有安装孔。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且两者之间无偏差。●请勿将扭矩调节用螺钉拆下。●扭矩调节请使用内六角扳手(标称尺寸5)。●当扭矩下降时,请重新调节扭矩。●调节扭矩时,请将一侧轴固定住,再进行另一侧扭矩的调节。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-TQJ100
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×
Loading