HG-TS
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • HG-TS

  • 不含润滑油
  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●采用世嘉智尼独创技术,零部件数量少,性价比高。
规格
—Operating temperature: -10˚C~50˚C

—Operating humidity: 90%RH or less
应用
—Stereo equipment, FA equipment, and various automatic equipment

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TS03 170-018-501
HG-TS07 170-018-502
HG-TS15 170-018-503
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 规格-检索用 安装方向 长度L 宽度W 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 公差N・m※ 公差kgf・cm※ EAN 重量(g)

HG-TS03

170-018-501

0.35

3.6

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平

32

36

20

6
8
10

门・上盖板

合页

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004367

50

500

15.0

HG-TS07

170-018-502

0.7

7.1

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平

40

48

20
30

6
8
10

门・上盖板

合页

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004374

50

500

27.5

HG-TS15

170-018-503

1.5

15.3

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

无润滑脂

水平

50

48

20
30

6
8
10

门・上盖板

合页

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004381

20

200

64.1

向右滑动以查看更多信息

*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.


CAD下载

本体

型号
HG-TS03
HG-TS07
HG-TS15
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TS03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-501

HG-TS07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-502

HG-TS15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-503

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.