- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- J95
承重用快装隐形铰链J95
5 / 5搜索结果
筛选项目
- 承重用快装隐形铰链
- 93°Opening/Inset
- J95
- J95系列
- 已通过4万次开关测试
高承重、快装铰链、隐形铰链、承重铰链、玻璃门铰链
- 3-way-adjustment function by mounting plate (depth + 1.5, - 2.5 mm, vertical +/- 3 mm, overlay [horizontal] + 0, - 4 mm).
Simple One-Touch Installation and Detachment.
Max. Door Weight : 25 kg with 2 pcs, 40 kg with 3 pcs.
Snap on mount. - 另售
- —安装底座 J95-P6T
—玻璃门用面板 GH-J95FP
—本体盖罩 J95SC-0GR
—底座盖罩 J95ZC-GR - 推荐螺钉
- —M5沉头螺钉
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
J95-24/0T | 160-033-660 |
![]() |
![]() |
J95-C24/0T | 160-033-659 |
![]() |
![]() |
J95-24-0T BN | 160-034-921 |
![]() |
![]() |
J95-C24-0T BN | 160-034-918 |
![]() |
安装时需要安装底座(另售)。请分别订购。
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
本体
型号 |
---|
J95-24/0T |
J95-C24/0T |
J95-24-0T BN |
J95-C24-0T BN |
下载组合 CAD 的零件型号 [Hinge & Mounting Plate]
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- J95
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×