J95

承重用快装隐形铰链J95

5 / 5搜索结果

筛选项目

heavy duty, cabinet hinge

  • 承重用快装隐形铰链
  • 95°Opening/16 mm Overlay
  • J95
  • J95系列

  • Passed 40,000 open/close private cycle test

heavy duty, cabinet hinge

3-way-adjustment function by mounting plate (depth + 1.5, - 2.5 mm, vertical +/- 3 mm, overlay [horizontal] + 0, - 4 mm).
Simple One-Touch Installation and Detachment.
Max. Door Weight : 25 kg with 2 pcs, 40 kg with 3 pcs.
Snap on mount.
另售
—Mounting plate J95-P6T

—Face plate for glass door GH-J95FP

—Safety cover J95SC-16GR

—Cover for mounting plate J95ZC-GR
推荐螺钉
—M5 countersunk head screw,M5 raised countersunk head screw

视频

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
J95-24/16T 160-033-658
J95-C24/16T 160-033-657
J95-24-16T BN 160-034-920
J95-C24-16T BN 160-034-917
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 最小门厚 最大门厚 最小玻璃厚度 最大玻璃厚度 盖度量分类 打开角度 主材料 系列 快装 安装对象 颜色 类别 陈列柜产品种类 形状 侧板材质 承重kgf/2个 承重kgf/3个 最大玻璃宽度 最大玻璃高度 安装 盖度-官网搜索用 推荐门厚 推荐玻璃厚度 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

J95-24/16T

160-033-658

无扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

镀镍

18

30

8

10

12~16mm

95°

J95系列

适用


玻璃

银色

本体

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

盖度

半盖

18~30mm(厚门)

8mm
10mm

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932168472

50

143

J95-C24/16T

160-033-657

带扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

镀镍

18

30

8

10

12~16mm

95°

J95系列

适用


玻璃

银色

本体

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

盖度

半盖

18~30mm(厚门)

8mm
10mm

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932168496

50

155

J95-24-16T BN

160-034-920

无扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

黑色镀镍

18

30

8

10

12~16mm

95°

J95系列

适用


玻璃

本体

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

盖度

半盖

18~30mm(厚门)

8mm
10mm

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932184755

50

143

J95-C24-16T BN

160-034-917

带扣力

本体/钢/杯体/锌合金(ZDC)

黑色镀镍

18

30

8

10

12~16mm

95°

J95系列

适用


玻璃

本体

合页・铰链

隐形(多轴)铰链型

25

40

800

2000

盖度

半盖

18~30mm(厚门)

8mm
10mm

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932184724

50

155

向右滑动以查看更多信息

A mounting plate (sold separately) is required for installation. Please order separately.


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
内容 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
J95-24/16T
J95-C24/16T
J95-24-16T BN
J95-C24-16T BN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
J95-24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-658

J95-C24/16T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-033-657

J95-24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-920

J95-C24-16T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-917

向右滑动以查看更多信息

下载组合 CAD 的零件型号 [Hinge & Mounting Plate]

型号
J95-24/C24_16T+J95-P6T
型号 2D 3D 其他
J95-24/C24_16T+J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
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
  • Heavy - duty Concealed Hinge J95

  • 隐形铰链 内置阻尼、带扣力、无扣力、反弹规格

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多