JC-30TW

滑轨用双向定位器JC-30TW

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 滑轨用双向定位器
  • JC-30TW

●可双向安装和拆卸。
●通过旋转碰头本体,可切换锁扣力。
●若与C301TW 等双向滑轨一起使用,可用作中心定位器。
●可与厚19~21 mm的滑轨组合使用。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
JC-30TW 140-041-094
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 高さH 幅W 主な材料 スライドレール種類 押込力N@キャッチ力弱 押込力N@キャッチ力強 押込力kgf@キャッチ力弱 押込力kgf@キャッチ力強 引張力N@キャッチ力弱 引張力N@キャッチ力強 引張力kgf@キャッチ力弱 引張力kgf@キャッチ力強 部品名 EAN 重量(g)

JC-30TW

140-041-094

30

60

ポリアセタール(POM)

関連部品

18.5

27.9

1.9

2.8

32.6

65.9

3.3

6.7

グレー

キャッチ

4510932179584

30

300

12.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
JC-30TW
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
JC-30TW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-041-094
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
  • TWO-WAY CATCH FOR SLIDES JC-30TW

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多