JS310

不锈钢承重用移门滑轮JS310

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢承重用移门滑轮
  • 无座V型
  • JS310

●JS300型的无座型。
●轴承采用橡胶密封件(密闭防尘式),耐水性优异。
●不可在室外使用。
●车轮直径φ150以上使用2个轴承,重型门也可顺畅移动。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
JS310-50V 200-024-743
JS310-60V 200-024-744
JS310-75V 200-024-745
JS310-90V 200-024-746
JS310-110V 200-024-747
JS310-150V 200-024-748
JS310-200V 200-024-749
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 规格 脚轮材料 有框/无框 EAN 重量(g)

JS310-50V

200-024-743

50

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V型

不锈钢

无框

4510932090629

200

JS310-60V

200-024-744

60

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V型

不锈钢

无框

4510932090636

300

JS310-75V

200-024-745

75

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V型

不锈钢

无框

4510932090643

600

JS310-90V

200-024-746

90

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V型

不锈钢

无框

4510932090650

800

JS310-110V

200-024-747

110

28

24

10.5

4.6

12

20

8

45

19

M12

7

8

V型

不锈钢

无框

4510932090667

1500

JS310-150V

200-024-748

150

49

43

13

8

20

40

18

75

30

M20

12

13

V型

不锈钢

无框

4510932090674

4900

JS310-200V

200-024-749

200

58

50

15

7

25

40

20

92

30

M24

14

15

V型

不锈钢

无框

4510932090681

9000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
JS310-50V
JS310-60V
JS310-75V
JS310-90V
JS310-110V
JS310-150V
JS310-200V
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
JS310-50V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-743

JS310-60V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-744

JS310-75V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-745

JS310-90V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-746

JS310-110V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-747

JS310-150V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-748

JS310-200V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-749