JS325

不锈钢承重用移门滑轮JS325

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢承重用移门滑轮
  • 无座L型
  • JS325

●JS315型的无座型。
●轴承采用橡胶密封件(密闭防尘式),耐水性优异。
●不可在室外使用。
●车轮直径φ150以上使用2个轴承,重型门也可顺畅移动。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
JS325-100L 200-024-781
JS325-150L 200-024-782
JS325-200L 200-024-783
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 规格 脚轮材料 有框/无框 EAN 重量(g)

JS325-100L

200-024-781

120

100

40

36

27

9

16

25

10

60

27

M16

10.5

10

L

不锈钢

无框

4510932091008

700

JS325-150L

200-024-782

150

130

49

43

33

10

20

40

10

75

30

M20

12

13

L

不锈钢

无框

4510932091015

4900

JS325-200L

200-024-783

200

170

58

50

36.5

13.5

25

40

15

92

30

M24

14

15

L

不锈钢

无框

4510932091022

9400

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
JS325-100L
JS325-150L
JS325-200L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
JS325-100L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-781

JS325-150L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-782

JS325-200L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-783