KN

不锈钢拆卸式合页KN

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢拆卸式合页
  • KN

●备有左用型和右用型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KN-50CL 170-090-742
KN-50CR 170-090-743
KN-64CL 170-090-744
KN-64CR 170-090-745
KN-75CL 170-090-746
KN-75CR 170-090-747
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 安装孔 材料 表面处理 H W P2 P1 P3 d1 t D 承重N/2个 承重kgf/2个 本体类型 EAN

KN-50CL

170-090-742

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

50

32

20

5

21

7.5

1.5

3.2

78

8

插拔铰链

4510932022330

KN-50CR

170-090-743

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

50

32

20

5

21

7.5

1.5

3.2

78

8

插拔铰链

4510932022347

KN-64CL

170-090-744

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

64

36

24

8

24

7.5

1.5

3.2

108

11

插拔铰链

4510932022354

KN-64CR

170-090-745

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

64

36

24

8

24

7.5

1.5

3.2

108

11

插拔铰链

4510932022361

KN-75CL

170-090-746

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

75

38

30

7.5

24

8.5

2

3.2

167

17

插拔铰链

4510932022378

KN-75CR

170-090-747

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

75

38

30

7.5

24

8.5

2

3.2

167

17

插拔铰链

4510932022385

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KN-50CL
KN-50CR
KN-64CL
KN-64CR
KN-75CL
KN-75CR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KN-50CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-742

KN-50CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-743

KN-64CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-744

KN-64CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-745

KN-75CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-746

KN-75CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-747

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

—Please be sure to chamfer the mounting surface for screws and rivets.