- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 阻尼支撑
- LADH
承重用抬起协助阻尼LADH
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部10万次开关测试
- 抬起协助
- 缓慢关闭
countertop,easy lifting, flip-up counter
- ●最适合柜台出入口顶板的重型阻尼器。
●配备LAPCON机构,即使松开手,顶板也将缓慢安静地关闭。只需很
小的开启角度,阻尼器也可发挥作用。
●利用助力协助功能,可轻松打开顶板。
●利用止动器,顶板停止在95°开启位置。
●可后安装,无需对现有顶板进行加工。
●利用附带的模板,可方便地确定安装位置。 - 规格
- ●使用温度:0 ℃~40 ℃
- 配件
- ●十字槽专用木螺钉 5×25●定位用模板
视频
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual(English/Japanese) | 1256_3_ladh.pdf |
---|
注
●不可使用2套以上。●不可将顶板固定在开启状态。●由于门梃上会作用很大的负载,请确保具有充足的铰链强度、安装强度。(不锈钢长合页LSN-C型等)●请勿与隐形铰链同时使用。●仅依靠顶板自身无法保持关闭后的顶板。请在关闭后的顶板的前端设置支承部。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 阻尼支撑
- LADH
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×