- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 巴士门系统
- LIN-X800
产品详情
巴士门系统 LIN-X铰链LIN-X800
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 巴士门系统 LIN-X铰链
- LIN-X800
- 巴士平面移门




- 通过我司内部10万次开关测试
micro living,micro flat,micro apartment,BIM data available (Revit format)
- 打开时、打开后门均不会造成妨碍的新型平开门五金配件。
- ●关闭后,门与墙面齐平,外观平坦、整洁。
●无需在地板进行轨道或开槽加工。
●门梃可使用铝框架(市售品槽距120mm)。
・无论在打开时还是打开后,都不会造成妨碍。
门的轨迹范围比平开门小,可用于橱柜前空间狭小的场所。
・全部敞开!有效利用内部空间
安装在橱柜的侧板上,可有效利用内部空间。
・缓慢安静地关闭
利用阻尼器缓慢安静地关闭。
・可在4个方向调节门的位置
采用调节隐形铰链的方法,可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。
・适用于各种橱柜。
可进行单开、双开等的组合,适用于各种橱柜。也适用于L形转角空间。
视频
图纸/插图
规格表
零件套件
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
LIN-X800-BL-S | 250-043-897 |
![]() |
![]() |
LIN-X800-WT-S | 250-043-898 |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-BL-S | 250-043-899 |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-WT-S | 250-043-900 |
![]() |
另售
另售
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
LIN-X80-L2100-BL | 250-043-842 |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2100-SL | 250-043-843 |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-BL | 250-043-844 |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-SL | 250-043-845 |
![]() |
CAD下载
零件套件
型号 |
---|
LIN-X800-BL-S |
LIN-X800-WT-S |
LIN-X800H-BL-S |
LIN-X800H-WT-S |
另售
型号 |
---|
LIN-X800-BL |
LIN-X800-WT |
另售
型号 |
---|
LIN-X80-L2100-BL |
LIN-X80-L2100-SL |
LIN-X80-L2500-BL |
LIN-X80-L2500-SL |

产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)

产品组合
图片
说明书
Installation Manual (English) | 1262_1_lin_x800_e.pdf |
---|
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 巴士门系统
- LIN-X800
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×