MC-158, MC-159

超薄型磁吸MC-158, MC-159

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 超薄型磁吸
  • Ultra-thin
  • MC-158, MC-159
  • 超薄型
●厚2.6 mm的超薄型尺寸。
推荐螺钉
—Countersunk head screw M3 or Countersunk head wood screw 3.1

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

规格表

本体 [[Magnetic Catch]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-158 140-050-014
MC-159 140-058-061
MC-159-BL 140-038-023
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

MC-158

140-050-014

14.7

1.5

41

2.6

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

16.5

4510932004527

200

1000

12

MC-159

140-058-061

39

4

41

2.6

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

16.5

4510932004633

200

1000

12

MC-159-BL

140-038-023

39

4

41

2.6

钢(SPCC)

黑色电镀

标准型

平行表面安装

16.5

4510932166270

200

1000

12

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Counter Plate] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-YN001U-BL 140-038-025
MC-YN001U 140-059-555
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 材料 表面处理 EAN 重量(g)

MC-YN001U-BL

140-038-025

关联产品

钢(SPCC)

镀铜(黑色处理)

4510932185585

5000

4

MC-YN001U

140-059-555

关联产品

钢(SPCC)

镀镍

4510932017077

5000

4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Magnetic Catch]]

型号
MC-158
MC-159
MC-159-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-158 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-014

MC-159 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-058-061

MC-159-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-038-023

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Counter Plate] Sold Separately]

型号
MC-YN001U-BL
MC-YN001U
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-YN001U-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-038-025

MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Max. temperature: 80°C

—The counter plate should be in contact with the body. Direct contact with the magnet may break the magnet.

—Only MC-158 is marked with “S” to differentiate it from MC-159 (see the drawing below)

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多