MC-25

磁吸MC-25

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 磁吸
  • MC-25

●只要用手指轻轻一推即可开门,无需拉手。
●通过旋转本体,可在安装后方便地进行13 mm的前后调节。
●关门时,只要用手指轻轻推压,磁铁即可将门吸住。
配件
—Counter plate

—Round head wood screw 3.1×13 (4 pcs)

—Countersunk head wood screw 3.1×13 (1 pc)

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-25BL 140-022-347
MC-25WT 140-022-346
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 保持力(吸力)N 保持力(吸力)kgf H L W 行程 本体材质 类别 安装方法 EAN 重量(g)

MC-25BL

140-022-347

4.9

0.5

44.8

35.5

18

10.5

聚丙烯(PP)

磁吸推入式

表面安装类型

4510932057608

30

600

10

MC-25WT

140-022-346

4.9

0.5

44.8

35.5

18

10.5

聚丙烯(PP)

磁吸推入式

表面安装类型

4510932057592

30

600

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-25BL
MC-25WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-25BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-022-347

MC-25WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-022-346

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Do not use for large doors.

—Please use hinges without catch.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多