MC-MSH

卫生硅橡胶磁吸MC-MSH

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 卫生硅橡胶磁吸
  • 使用符合食品卫生法的材料
  • MC-MSH
  • 卫生系列
●本体采用食品卫生法规定的符合橡胶制器具(奶瓶除外)容器包装标准试验的材料。
●本体采用自然界少见的蓝色,不慎混入食品中也容易被发现,而其他零件则可由金属探测仪检测。
●硅橡胶将磁铁包住,可减缓吸附时的冲击声。
●采用钕磁铁。尺寸小、吸力大。
●通过在本体固定孔内嵌入垫圈进行加强,采用螺钉进行固定时,硅橡胶不易开裂。
另售
—Counter plate AS-68, MC-JM49
推荐螺钉
●圆头小螺钉 M4

图纸/插图

规格表

本体 [[Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-MSH45BU 140-033-801
MC-MSH50BU 140-033-802
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS L P 吸力N 吸力kfg 宽度W 本体材质 本体颜色 类别 安装方向 使用环境 高度H EAN 重量(g)

MC-MSH45BU

140-033-801

45

27

19.6

2

6.6

硅橡胶(Q)

标准型

平行表面安装

防锈
清洁

17

4510932168274

100

1000

12

MC-MSH50BU

140-033-802

50

32

39.2

4

6.6

硅橡胶(Q)

标准型

平行表面安装

防锈
清洁

17

4510932168281

100

1000

15

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Counter Plate] Sold Seperately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 材料 表面处理 EAN 重量(g)

MC-JM49

140-050-149

关联产品

不锈钢(特殊材质)

抛光

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

关联产品

不锈钢(SUS430)

抛光

4510932017107

100

1000

17

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Body]]

型号
MC-MSH45BU
MC-MSH50BU
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-MSH45BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-801

MC-MSH50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-802

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Counter Plate] Sold Seperately]

型号
MC-JM49
AS-68
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Do not use in strong acid and strong alkaline environment.

—Do not use in contact with steam, hot water and water.

—Max. temperature: 80°C

—Do not scrape strongly, as damaged magnetic surface may tear.Please use flat counter plate without irregularities.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
颜色 /表面处理
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多