MC-SS30

磁吸MC-SS30

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 磁吸
  • 快装式安装
  • MC-SS30

Snap-in magnetic catch for sheet metal applications.

Panel thickness: 0.8 mm

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-SS30 140-050-036
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用板厚 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体颜色 类别 安装方向 高度H 附加功能 产品类型 官网搜索适用板厚 EAN 重量(g)

MC-SS30

140-050-036

0.8

29.4

3

29

17

ABS树脂

象牙白

标准型

平行嵌入

24

快装

磁吸

0.8

4510932004534

22

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM49 140-050-149
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 材料 表面处理 EAN 重量(g)

MC-JM49

140-050-149

关联产品

不锈钢(特殊材质)

抛光

4510932002240

100

1000

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-SS30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-SS30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-036

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
MC-JM49
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the “Cautions”.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
颜色 /表面处理
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多