MC-U60

嵌入式磁吸MC-U60

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 嵌入式磁吸
  • 圆型
  • MC-U60

●外置门用,可嵌入侧板等的端面。
配件
—Counter plate W12

—Pan head wood screw 2.9×13, Countersunk head wood screw 3.8×16

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-U60 140-050-016
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg H L W 行程 本体主要材质 本体颜色 类别 安装方法 EAN 重量(g)

MC-U60

140-050-016

10.8

1.1

59

34.3

16.3

16

ABS树脂/聚缩醛(POM)

磁吸推入式

嵌入式

4510932016995

30

600

19

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-U60
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-U60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-016

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Please provide a ϕ15 counterbore of 3–5mm deep at the door for installing the counter plate (for the relation between counterbore depth A and door clearance B, see “Cut Out Dimensions” in the lower left).

—For small overlay door.Do not use for large doors.

—Please use hinges without catch.