MC-YN015S, MC-YN015SP

不锈钢超薄型磁吸MC-YN015S, MC-YN015SP

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢超薄型磁吸
  • Ultra-thin / Stainless Steel
  • MC-YN015S, MC-YN015SP

  • 超薄型
  • Rust Prevention
●厚2.2 mm的超薄尺寸。
●采用不锈钢制,磁铁还进行了环氧树脂涂层,防锈性优异。
●也可采用铆钉安装。
配件
For MC-YN015SP only

—Counter plate

—Countersunk head tapping screw 3×14 (SUS)
推荐螺钉
—Countersunk head screw M3 or Countersunk head wood screw nominal 3.1

图纸/插图

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-YN015S 140-020-672
MC-YN015SP 140-020-673
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 使用环境 高度H EAN 重量(g)

MC-YN015S

140-020-672

仅本体

22.5

2.3

35

2.2

不锈钢(特殊材质)

抛光

标准型

平行表面安装

防锈

12

4510932057509

100

2000

3.6

MC-YN015SP

140-020-673

本体・底座・螺钉

22.5

2.3

35

2.2

不锈钢(特殊材质)

抛光

标准型

平行表面安装

防锈

12

4510932017060

100

2000

7.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-YN015S
MC-YN015SP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-YN015S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-672

MC-YN015SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-673

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Rust may occur when using in direct water exposure or high temperature and high humidity environment.

—Max. temperature: 80°C

—The counter plate should be in contact with the yokes on both sides and should not be in contact directly with the cover. Direct contact may break the magnet.

—Be sure to chamfer the mounting surface for screws and rivets.In this way, screw head will not project when the body is fixed (refer to “Cut Out Dimensions and Installation Example”).

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多