MC-YS
筛选项目
  • 小型磁吸
  • MC-YS

●高度为6 mm的薄型尺寸。
配件
For MC-YS001P, MC-YS002P only

—Counter Plate

—Countersunk head wood screw 2.9×13, pan head wood screw 3.1×13

施工案例 / 采用案例

图片

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-YS001 140-050-298
MC-YS001P 140-050-296
MC-YS002 140-050-297
MC-YS002P 140-050-295
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体颜色 类别 安装方向 高度H 磁石 EAN 重量(g)

MC-YS001

140-050-298

仅本体

29.4

3

34

13.5

PBT树脂

标准型

垂直型表面安装

6

4510932059015

100

1000

6

MC-YS001P

140-050-296

本体・底座・螺钉

29.4

3

34

13.5

PBT树脂

标准型

垂直型表面安装

6

4510932017381

100

1000

6

MC-YS002

140-050-297

仅本体

12

1.2

34

13.5

PBT树脂

标准型

垂直型表面安装

6

铁氧体

4510932059008

100

1000

5

MC-YS002P

140-050-295

本体・底座・螺钉

12

1.2

34

13.5

PBT树脂

标准型

垂直型表面安装

6

铁氧体

4510932017398

100

500

5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-YS001
MC-YS001P
MC-YS002
MC-YS002P
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-YS001 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-298

MC-YS001P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-296

MC-YS002 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-297

MC-YS002P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-295

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Max. temperature for neodymium magnet: 80°C

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
颜色 /表面处理
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多