- 家具五金·建筑五金产品
- 磁吸·碰珠
- 磁吸
- MC-YSW
卡式磁吸MC-YSW
4 / 4搜索结果
筛选项目
图纸/插图
规格表
本体 [[Body]]
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-YSW02W | 140-050-002 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW02B | 140-050-029 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW01W | 140-050-001 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW01B | 140-050-028 |
![]() |
另售 [[Spacer] Sold Separately]
CAD下载
本体 [[Body]]
型号 |
---|
MC-YSW02W |
MC-YSW02B |
MC-YSW01W |
MC-YSW01B |
另售 [[Spacer] Sold Separately]
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the “Cautions”.
—Max. temperature for neodymium magnet: 80°C
—For 1mm and 2mm door, please use spacer YS-P05 (not need for 1.6mm and 2.6mm door).
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 磁吸·碰珠
- 磁吸
- MC-YSW
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。