MK8AD

八角调整脚MK8AD

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 八角调整脚
  • 带摆动功能
  • MK8AD

●螺杆可进行约10°的摆动,即使地面倾斜也可保持水平。
●安装或调节时,可用一字螺丝刀、内六角扳手从螺杆前端的开槽及底
座的六角孔开始进行。
●为便于用手转动,本体采用八角形,另外也可用扳手(对边宽:24 mm)
转动。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用扳手转动本体调
整高度。
●底座采用防滑的弹性体材质,不伤地板。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
MK8AD-M8 200-018-798
MK8AD 200-140-039
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 旧型号 D 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 螺钉长度L1 底部直径D 本体高度H 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MK8AD-M8

200-018-798

-

M8

588

60

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

30

18

41

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932033053

80

480

18

MK8AD

200-140-039

MK8AD

M10

588

60

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

30

18

41

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932033060

80

480

20

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MK8AD-M8
MK8AD
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MK8AD-M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-018-798

MK8AD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-039