MKP

调整脚MKP

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • MKP

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKP-32M10 200-141-503
MKP-32N3 200-140-090
MKP-40M10 200-140-094
MKP-40N3 200-140-091
MKP-50M10 200-140-095
MKP-50N3 200-140-092
MKP-60M12 200-141-100
MKP-70M14 200-141-101
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKP-32M10

200-141-503

M10

32

27

11

21

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001564

80

480

44

MKP-32N3

200-140-090

W3/8

32

27

11

21

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001571

80

480

44

MKP-40M10

200-140-094

M10

40

34

11.4

21

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001588

50

300

65

MKP-40N3

200-140-091

W3/8

40

34

11.4

21

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001595

50

300

65

MKP-50M10

200-140-095

M10

50

44

11.5

21

1176

120

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001601

20

120

90

MKP-50N3

200-140-092

W3/8

50

44

11.5

21

1176

120

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001618

20

120

90

MKP-60M12

200-141-100

M12

60

54

11.5

35

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001625

15

120

155

MKP-70M14

200-141-101

M14

70

64

11.5

35

1568

160

钢(SWCH)

钢(SPCC)

金属

首振り機構付き

4510932001632

15

120

195

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKP-32M10
MKP-32N3
MKP-40M10
MKP-40N3
MKP-50M10
MKP-50N3
MKP-60M12
MKP-70M14
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKP-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-503

MKP-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-090

MKP-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-094

MKP-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-091

MKP-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-095

MKP-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-092

MKP-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-100

MKP-70M14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-101