MKR

调整脚MKR

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • MKR

●底座采用防滑的弹性体材质,不伤地板。
●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKR-32M10 200-141-513
MKR-32N3 200-140-096
MKR-40M10 200-141-514
MKR-40N3 200-140-097
MKR-50M10 200-141-515
MKR-50N3 200-140-098
MKR-60M12 200-141-103
MKR-70M14 200-141-102
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 底部材料 附加功能 EAN 重量(g)

MKR-32M10

200-141-513

M10

32

27

11

21

392

40

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001649

80

480

41

MKR-32N3

200-140-096

W3/8

32

27

11

21

392

40

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001656

80

480

41

MKR-40M10

200-141-514

M10

40

34

11.4

21

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001663

50

300

60

MKR-40N3

200-140-097

W3/8

40

34

11.4

21

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001670

50

300

60

MKR-50M10

200-141-515

M10

50

44

11.5

21

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001687

20

120

87

MKR-50N3

200-140-098

W3/8

50

44

11.5

21

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001694

20

120

87

MKR-60M12

200-141-103

M12

60

54

11.5

35

784

80

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

丁腈橡胶(NBR)

首振り機構付き

4510932001700

15

120

150

MKR-70M14

200-141-102

M14

70

64

11.5

35

784

80

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

丁腈橡胶(NBR)

首振り機構付き

4510932001717

15

120

215

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKR-32M10
MKR-32N3
MKR-40M10
MKR-40N3
MKR-50M10
MKR-50N3
MKR-60M12
MKR-70M14
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKR-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-513

MKR-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-096

MKR-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-514

MKR-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-097

MKR-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-515

MKR-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-098

MKR-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-103

MKR-70M14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-102