MKR-N

调整脚MKR-N

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • MKR-N

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调整
高度。
●底座采用防滑的弹性体材质,不伤地板。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKR-N32M10 200-141-300
MKR-N32N3 200-141-301
MKR-N40M10 200-141-302
MKR-N40N3 200-141-303
MKR-N50M10 200-141-304
MKR-N50M10H60 200-140-100
MKR-N50N3 200-141-305
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKR-N32M10

200-141-300

M10

33

27

14

22

588

60

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840378

80

480

35

MKR-N32N3

200-141-301

W3/8

33

27

14

22

588

60

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840200

80

480

35

MKR-N40M10

200-141-302

M10

41

34

15

22

686

70

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840385

50

300

45

MKR-N40N3

200-141-303

W3/8

41

34

15

22

686

70

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840217

50

300

40

MKR-N50M10

200-141-304

M10

51

44

15.5

22

784

80

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840392

20

120

60

MKR-N50M10H60

200-140-100

M10

51

44

15.5

44.5

784

80

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932032926

20

120

60

MKR-N50N3

200-141-305

W3/8

51

44

15.5

22

784

80

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932840224

20

120

55

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKR-N32M10
MKR-N32N3
MKR-N40M10
MKR-N40N3
MKR-N50M10
MKR-N50M10H60
MKR-N50N3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKR-N32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-300

MKR-N32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-301

MKR-N40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-302

MKR-N40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-303

MKR-N50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-304

MKR-N50M10H60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-100

MKR-N50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-305
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
  • LEVELING GLIDE MKR-N

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多