MKRS

不锈钢调整脚MKRS

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • MKRS

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。
●底座采用防滑的弹性体材质,不伤地板。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKRS-32M10 200-141-328
MKRS-32N3 200-141-329
MKRS-40M10 200-141-330
MKRS-40N3 200-141-331
MKRS-50M10 200-141-332
MKRS-50N3 200-141-333
MKRS-60M12 200-141-334
MKRS-70M14 200-141-335
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 底部材料 附加功能 EAN 重量(g)

MKRS-32M10

200-141-328

M10

32

27

11

21

392

40

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001793

60

480

50

MKRS-32N3

200-141-329

W3/8

32

27

11

21

392

40

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001809

60

480

50

MKRS-40M10

200-141-330

M10

40

34

11.4

21

784

80

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001816

40

320

70

MKRS-40N3

200-141-331

W3/8

40

34

11.4

21

784

80

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001823

40

320

70

MKRS-50M10

200-141-332

M10

50

44

11.5

21

980

100

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001830

30

240

90

MKRS-50N3

200-141-333

W3/8

50

44

11.5

21

980

100

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932001847

30

240

90

MKRS-60M12

200-141-334

M12

60

54

11.5

35

980

100

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

丁腈橡胶(NBR)

首振り機構付き

4510932001854

15

120

150

MKRS-70M14

200-141-335

M14

70

64

11.5

35

980

100

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

丁腈橡胶(NBR)

首振り機構付き

4510932001861

15

120

200

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKRS-32M10
MKRS-32N3
MKRS-40M10
MKRS-40N3
MKRS-50M10
MKRS-50N3
MKRS-60M12
MKRS-70M14
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKRS-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-328

MKRS-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-329

MKRS-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-330

MKRS-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-331

MKRS-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-332

MKRS-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-333

MKRS-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-334

MKRS-70M14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-335