MLC-HT130BL

耐热按压式碰珠MLC-HT130BL

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 耐热按压式碰珠
  • MLC-HT130BL

  • 耐热规格
  • 通过我司内部10万次测试
●耐热规格(约120 ℃)。
●弹距大按压式碰珠。
●只要用手指轻轻推压,门就可以开闭。
●碰头的安装位置可在上下±2 mm、左右±3.5 mm的范围内修正。
●也可采用铆钉安装。
规格
—Passed 100,000 open/close private cycle test
配件
—Truss head tapping screw 4×16 (SUS)
推荐螺钉
—M4 pan or truss head screw, No.4 rivet

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLC-HT130BL 140-028-539
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 保持力N 保持力kgf 推出力N 推出力kgf H L W 行程 本体材质 本体颜色 类别 安装方法 EAN 重量(g)

MLC-HT130BL

140-028-539

PRW-40

117.6

12

16.7

1.7

92.5

45

16

40

玻璃纤维增强PBT

按压类型

表面安装类型

4510932162937

20

240

40

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MLC-HT130BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLC-HT130BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-539

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Retaining force may decrease at high temperature. The retaining force at 120°C is about 29.4N (3kgf), which may vary depending on the environment and conditions.