MLG20-P55-40

MOUNTING PLATEMLG20-P55-40

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • MOUNTING PLATE
  • MLG Series
  • MLG20-P55-40
●The mounting plate has ⌀4.5 holes and 4.5×5 oval holes.
●Screws for mounting the guide block are supplied (screw M2.6; max. length: sheet thickness + 4 mm).
配件
●#0-1 pan head screw M2.6 × 4
推荐螺钉
●Screw M4

图纸/插图

规格表

本体 [MOUNTING PLATE]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MLG20-P55-40 190-045-766
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许轴向载荷kgf 容许径向载荷kgf 容许轴向载荷N 滑块长度 轨道长度L EAN 重量(g)

MLG20-P55-40

190-045-766

不锈钢(SUS304)

MLG20型

20.2

10.5

不锈钢

滚轮类型

40

4.0

40

4.0

43

200~400

4510932189149

200

26

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [MOUNTING PLATE]

型号
MLG20-P55-40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MLG20-P55-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-766

向右滑动以查看更多信息

●This product cannot be mounted to a short guide block.