MRS15

微型线型导轨MRS15

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 微型线型导轨
  • MRS15

●采用滑动性优异的树脂特殊聚乙烯,无需涂抹润滑脂或润滑油。
●特殊聚乙烯树脂的耐化学性优异,对各种化学品呈现出稳定的性能。
●阻燃性为UL94HB。
●导轨可回收利用。
●增加了长为1200 mm的尺寸。
●另有可以简单固定滑块的夹具。
推荐螺钉
●(导轨)内六角半圆头螺栓M3或十字槽盘头小螺钉M3

规格表

本体 [Guide Rail MRS15]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MRS15-100 190-027-331
MRS15-200 190-027-332
MRS15-400 190-027-333
MRS15-800 190-027-334
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS A B C E F H 材料 表面处理 适用滑块 D G I J K 宽度W 导轨类型 孔数K A-工业 B-工业 产品类型 EAN 重量(g)

MRS15-100

190-027-331

15

100

25

8.7

6

3.5

铝合金

阳极氧化银色

MR-15CS

50

6.5

1.8

2.8

2

7

无球类型

2

15

100

导轨

4510932162098

600

14.5

MRS15-200

190-027-332

15

200

25

8.7

6

3.5

铝合金

阳极氧化银色

MR-15CS

50

6.5

1.8

2.8

4

7

无球类型

4

15

200

导轨

4510932162104

300

29

MRS15-400

190-027-333

15

400

25

8.7

6

3.5

铝合金

阳极氧化银色

MR-15CS

50

6.5

1.8

2.8

8

7

无球类型

8

15

400

导轨

4510932162111

200

58

MRS15-800

190-027-334

15

800

25

8.7

6

3.5

铝合金

阳极氧化银色

MR-15CS

50

6.5

1.8

2.8

16

7

无球类型

16

15

800

导轨

4510932162128

100

117

向右滑动以查看更多信息


本体 [Guide Block MR-15CS]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-15CS 190-027-335
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 导轨类型 产品类型 适用滑轨 主材料 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 容许轴向载荷N 容许轴向载荷kgf 滑块长度A 滑块宽度F EAN 重量(g)

MR-15CS

190-027-335

无球类型

导轨

MRS15型

特殊聚乙烯

30

3.0

100

10.2

20

7

4510932161848

150

3000

1

向右滑动以查看更多信息


本体 [Clamp MR-15CLP]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-15CLP 190-035-310
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用滑块 导轨类型 产品类型 主材料 保持力N(参考值) 旋钮拧紧扭矩N/m EAN 重量(g)

MR-15CLP

190-035-310

MR-15CS

无球类型

导轨

不锈钢(SUS304)

7以下

0.05以下

4510932169011

250

1000

8.6

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MRS15-EC 190-055-878
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Material Colour Height H Width W Guide Rail Type Product Type EAN 重量(g)

MRS15-EC

190-055-878

Polyacetal (POM)

Black

15.6

14

Ballless Type

Guide Rail

4510932226813

1.0

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Assembly (Rail / Guide block)
内容 2D 3D
Assembly (Rail / Guide block) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体 [Guide Rail MRS15]

型号
MRS15-100
MRS15-200
MRS15-400
MRS15-800
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MRS15-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-331

MRS15-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-332

MRS15-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-333

MRS15-800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-334

向右滑动以查看更多信息

本体 [Guide Block MR-15CS]

型号
MR-15CS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-15CS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-335

向右滑动以查看更多信息

本体 [Clamp MR-15CLP]

型号
MR-15CLP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-15CLP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-035-310

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
MRS15-EC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MRS15-EC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-055-878

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●使用时请参考“额定载荷计算”,确保无力矩载荷作用。●安装孔及两端为本色。