- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 直线导轨
- MRS20
微型线型导轨MRS20
10 / 10搜索结果
筛选项目
- ●采用滑动性优异的树脂特殊聚乙烯,无需涂抹润滑脂或润滑油。
●特殊聚乙烯树脂的耐化学性优异,对各种化学品呈现出稳定的性能。
●阻燃性为UL94HB。
●导轨可回收利用。
●增加了长为1200 mm的尺寸。
●也有预压式,晃动小的滑块。
●另有可以简单固定滑块的夹具。 - 推荐螺钉
- ●(导轨)内六角半圆头螺栓M4
施工案例 / 采用案例
图片
规格表
本体 [Guide Rail MRS-20]
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
MRS20-100 | 190-111-491 |
![]() |
|
![]() |
MRS20-200 | 190-111-492 |
![]() |
|
![]() |
MRS20-400 | 190-111-493 |
![]() |
|
![]() |
MRS20-800 | 190-111-494 |
![]() |
|
![]() |
MRS20-1200 | 190-046-491 |
![]() |
|
![]() |
MRS20-2000 | 190-111-495 |
![]() |
本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]
本体 [Guide Block MR-20CS]
本体 [Clamp MR-20CLP]
本体
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Assembly (Rail / Guide block) PRELOAD TYPE |
Assembly (Rail / Guide block) |
本体 [Guide Rail MRS-20]
型号 |
---|
MRS20-100 |
MRS20-200 |
MRS20-400 |
MRS20-800 |
MRS20-1200 |
MRS20-2000 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS20-100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-111-491 |
MRS20-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-111-492 |
MRS20-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-111-493 |
MRS20-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-111-494 |
MRS20-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-046-491 |
MRS20-2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-111-495 |
本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]
本体 [Guide Block MR-20CS]
本体 [Clamp MR-20CLP]
本体
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●与夹具组合使用时,不可在承受力矩载荷的情况下使用。●安装孔及两端为本色。●本预压式滑块并非用于固定移动体。微型线型滑轨垂直或倾斜时,移动体可能会滑动(掉落),非常危险。此时请勿使用。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 滑轨
- 直线导轨
- MRS20
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。