MRS30_2

微型滑块

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 微型滑块
  • 预压式
●预压式,晃动小。
●采用滑动性优异的特殊聚乙烯树脂,无需涂抹润滑脂或润滑油。
●特殊聚乙烯树脂的耐化学性优异,对各种化学品呈现出稳定的性能。
●阻燃性等级为UL94HB。
●MR-30CNB微型线型滑轨MRS30型专用。

规格表

本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-30CNB (PRELOAD TYPE)]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-30CNB 190-037-639
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 容许轴向载荷N 容许轴向载荷kgf 附加功能 产品类型 EAN 重量(g)

MR-30CNB

190-037-639

MRS30型

26.7

50

特殊聚乙烯

无球类型

305

31.1

520

53

预压调整

导轨

4510932177115

50

1000

7

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-30CNB (PRELOAD TYPE)]

型号
MR-30CNB
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-30CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-639

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.