MRS40_3
筛选项目
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CS is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail.
规格
Temperature: 0°C-40°C

规格表

本体 [Guide Block MR-40CS]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-40CS 190-041-092
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 容许轴向载荷N 容许轴向载荷kgf 产品类型 EAN 重量(g)

MR-40CS

190-041-092

MRS40型

34.7

70

特殊聚乙烯

无球类型

490

50

700

71.4

导轨

4510932179560

25

250

41

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [Guide Block MR-40CS]

型号
MR-40CS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-40CS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-041-092