MX-125N

大型脚轮MX-125N

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 大型脚轮
  • 螺杆式
  • MX-125N

●适用于医疗设备、工业设备等频繁移动的医院及研究所等环境。
●锁定操作通过1个锁杆进行,“回转”锁定与“车轮+回转”锁定的切换方便、可靠。
●锁杆宽大,操作方便。
●锁定回转后可作为定向轮使用。
●回转部及车轮中装有轴承,转动顺畅。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MX-125N16 200-130-054
MX-125N16S 200-130-055
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS A 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 本体颜色 脚轮材料 脚轮直径D 安装高度H 脚轮宽B 螺钉直径M 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

MX-125N16

200-130-054

101.5

1176

120

单轮

聚丙烯(PP)

浅灰

聚酰胺(PA)/聚氨酯(PUR)

125

170

36

M16

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定

4510932032216

2

1209

MX-125N16S

200-130-055

120.5

1176

120

单轮

聚丙烯(PP)

浅灰

聚酰胺(PA)/聚氨酯(PUR)

125

170

36

M16

总锁
车轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁扣

4510932032209

2

1301

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MX-125N16
MX-125N16S
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MX-125N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-054

MX-125N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-055