NB, NS

脚轮NB, NS

12 / 12搜索结果

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
NB-40-3 200-132-517
NS-40-3 200-132-511
NB-40-8 200-943-844
NS-40-8 200-943-843
NB-40-10 200-132-516
NS-40-10 200-132-503
NB-50-3 200-132-513
NS-50-3 200-132-512
NB-50-8 200-943-850
NS-50-8 200-943-849
NB-50-10 200-943-852
NS-50-10 200-943-851
图片 型号 订货编码 报价 RoHS D H W1 W2 W3 C A 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 本体颜色 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 E1 E2 EAN

NB-40-3

200-132-517

W3/8

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

48

32

4510932031882

200

NS-40-3

200-132-511

W3/8

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031899

200

NB-40-8

200-943-844

M8

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

48

32

4510932031905

200

NS-40-8

200-943-843

M8

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031912

200

NB-40-10

200-132-516

M10

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

48

32

4510932031929

200

NS-40-10

200-132-503

M10

45

12

21

45.5

14

7

392

40

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031936

200

NB-50-3

200-132-513

W3/8

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

52

36

4510932031943

120

NS-50-3

200-132-512

W3/8

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031950

120

NB-50-8

200-943-850

M8

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

52

36

4510932031967

120

NS-50-8

200-943-849

M8

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031974

120

NB-50-10

200-943-852

M10

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

带锁定装置

52

36

4510932031981

120

NS-50-10

200-943-851

M10

58

14

25

53

17

8

588

60

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

无锁定装置

-

-

4510932031998

120

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
NB-40-3
NS-40-3
NB-40-8
NS-40-8
NB-40-10
NS-40-10
NB-50-3
NS-50-3
NB-50-8
NS-50-8
NB-50-10
NS-50-10
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
NB-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-517

NS-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-511

NB-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-844

NS-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-843

NB-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-516

NS-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-503

NB-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-513

NS-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-512

NB-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-850

NS-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-849

NB-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-852

NS-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-851