NMS

橡胶型超强力磁吸NMS

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 橡胶型超强力磁吸
  • Extra Strong Force
  • NMS
●可方便地切割,按所需长度使用。
●背面附有粘接剂,安装方便。
●采用钕磁铁。厚度薄、吸力大。
●另备有相同类型、使用铁氧体磁铁的KMS型。

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
NMS-1-200 140-021-209
NMS-2-200 140-021-210
NMS-3-200 140-021-211
NMS-4-200 140-021-212
NMS-5-200 140-021-213
NMS-6-200 140-021-214
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 W t 吸力N/cm2 吸力kgf/cm2 长度L 类别 安装方向 EAN 重量(g)

NMS-1-200

140-021-209

钕/丁腈橡胶(NBR)

12.7

0.8

3.8

0.39

200

标准型

橡胶

4510932018098

100

10

NMS-2-200

140-021-210

钕/丁腈橡胶(NBR)

19.1

0.8

3.8

0.39

200

标准型

橡胶

4510932018104

100

16

NMS-3-200

140-021-211

钕/丁腈橡胶(NBR)

25.4

0.8

3.8

0.39

200

标准型

橡胶

4510932018111

100

21

NMS-4-200

140-021-212

钕/丁腈橡胶(NBR)

12.7

1.5

5.4

0.55

200

标准型

橡胶

4510932018128

100

19

NMS-5-200

140-021-213

钕/丁腈橡胶(NBR)

19.1

1.5

5.4

0.55

200

标准型

橡胶

4510932018135

100

30

NMS-6-200

140-021-214

钕/丁腈橡胶(NBR)

25.4

1.5

5.4

0.55

200

标准型

橡胶

4510932018142

100

39

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
NMS-1-200
NMS-2-200
NMS-3-200
NMS-4-200
NMS-5-200
NMS-6-200
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
NMS-1-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-209

NMS-2-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-210

NMS-3-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-211

NMS-4-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-212

NMS-5-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-213

NMS-6-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-214

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the “Cautions”.

—Don't use outside.

—Do not use in contact with steam, hot water and water. The cut surface may rust.

—Max. temperature: 80°C

—Do not use for installing fragile or heavy items vertically.

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多