NSDX-20(R/L)K

阻尼支撑NSDX-20(R/L)K

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 阻尼支撑
  • NSDX-20(R/L)K

  • 缓慢关闭
●配备LAPCON功能,顶盖可缓慢安静地关闭。
●装有可将门保持在最大开启状态及关闭状态的扣力。
●根据安装位置的不同,全开时的角度有70°、105°。
●可用调节螺钉调节门的关闭速度。

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
NSDX-20RK 180-100-076
NSDX-20LK 180-100-075
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 主材料 表面处理 盖板最大力矩N・m/1根 盖板最大力矩kgf・cm/1根 门的打开方式 阻尼作用方向 门材质 速度调整(阻尼调整) EAN 重量(g)

NSDX-20RK

180-100-076

右用

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

1.96~6.86

20~70

顶盖

关闭方向


玻璃
铝框

4510932023894

20

80

181

NSDX-20LK

180-100-075

左用

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

1.96~6.86

20~70

顶盖

关闭方向


玻璃
铝框

4510932023900

20

80

181

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
NSDX-GZ 180-109-459
NSDX-CZ 180-109-460
NSDX-AZ 180-109-019
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 主材料 门的打开方式 门材质 主要表面处理 EAN

NSDX-GZ

180-109-459

玻璃门用快装式安装底座

钢(SPCC)

关联产品

玻璃

镀镍

4510932023597

160

640

NSDX-CZ

180-109-460

快装安装底座

钢(SPCC)

关联产品

镀镍

4510932023573

160

640

NSDX-AZ

180-109-019

20mm铝框门用快装式安装底座

钢(SPCC)

关联产品

铝框

镀镍

4510932023580

320

1280

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
SDS-50G-CR 180-100-260
SDS-50G-BL 180-928-046
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门的打开方式 门材质 主要表面处理 材料 EAN 重量(g)

SDS-50G-CR

180-100-260

关联产品

玻璃

镀铬

锌合金(ZDC)/ABS树脂

4510932023559

50

200

25

SDS-50G-BL

180-928-046

关联产品

玻璃

烤漆/黑

锌合金(ZDC)/ABS树脂

4510932023566

50

200

25

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
NSDX-20RK
NSDX-20LK
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
NSDX-20RK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-076

NSDX-20LK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-075

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
NSDX-GZ
NSDX-CZ
NSDX-AZ
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
NSDX-GZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-459

NSDX-CZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-460

NSDX-AZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-109-019

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
SDS-50G-CR
SDS-50G-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SDS-50G-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-260

SDS-50G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-928-046

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1044_4_nsdx20_e.pdf

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 阻尼支撑NSDX

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多