- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 阻尼支撑
- NSDX-35(R/L)K
阻尼支撑 NSDX-35(R/L)K
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 缓慢关闭
- ●配备LAPCON功能,上开门可缓慢安静地关闭。
●装有可将门保持在最大开启状态及关闭状态的扣力。
●根据安装位置的不同,全开时的角度有80°、90°、100°。
●可用调节螺钉调节门的关闭速度。
视频
相关信息
规格表
本体
选配件
另售
CAD下载
本体
型号 |
---|
NSDX-35RK |
NSDX-35LK |
选配件
型号 |
---|
NSDX-GZ |
NSDX-CZ |
NSDX-AZ |
另售
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Installation Manual (English) | 1045_3_nsdx35_e.pdf |
---|
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- 阻尼支撑
- NSDX-35(R/L)K
- 家具五金·建筑五金产品
- 支撑
- DAMPER STAYS WITH ADJUSTABLE DAMPER FORCE-
- NSDX-35(R/L)K
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×