APB

塑料通气孔APB

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 塑料通气孔
  • 嵌入式
  • APB
●缝隙宽1.3mm,可防止小虫进入。
●缝隙开在内壁,从另一侧很难看到。
●即使紧贴墙面也可通气。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
APB-4045W 210-030-038
APB-5056W 210-030-040
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 D d1 d2 d3 H H1 H2 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

APB-4045W

210-030-038

防震ABS

45

39.8

36.6

36.6

1.5

3

7

152

圆型

45

40

40

嵌入

家具用

4510932730068

150

900

7

APB-5056W

210-030-040

防震ABS

56

49.8

46

46

1.5

3

9

211

圆型

56

50

50

嵌入

家具用

4510932730075

100

600

11

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
APB-4090W 210-030-042
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 外形尺寸D EAN 重量(g)

APB-4090W

210-030-042

防震ABS

332

椭圆形

90

40

85

嵌入

家具用

45

4510932035095

80

480

16

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
APB-4045W
APB-5056W
型号 2D 3D RoHS 订货编码
APB-4045W DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-038

APB-5056W DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-040

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
APB-4090W
型号 2D 3D RoHS 订货编码
APB-4090W DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-042

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多