SAJ

自动调节脚SAJ

15 / 15搜索结果

筛选项目
  • 自动调节脚
  • SAJ
●采用特殊的粘弹性体,可自动消除桌脚因地面不平整所产生的晃动。
●更换桌台配置时也非常方便。
●自动调节功能的调节范围有3 mm和6 mm两种。
●螺杆直径与其他调整脚相同,可方便地更换为SAJ调整脚。
规格
●使用温度:-20 ℃~75 ℃

规格表

本体 [本体]

图片 型号 订货编码 购买 报价
SAJ30-10N2.5 200-149-309
SAJ30-10N3 200-149-308
SAJ30-10M6 200-149-307
SAJ30-10M8 200-149-306
SAJ30-10M10 200-149-305
SAJ30-12N2.5 200-149-304
SAJ30-12N3 200-149-303
SAJ30-12M6 200-149-302
SAJ30-12M8 200-149-301
SAJ30-12M10 200-149-300
SAJ30-12-6N2.5 200-140-105
SAJ30-12-6N3 200-140-104
SAJ30-12-6M6 200-140-103
SAJ30-12-6M8 200-140-102
SAJ30-12-6M10 200-140-101
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 调节范围 D H H1 H2 S B 承重N 承重kgf 适用台面重量kg最小4个使用 适用台面重量kg最大4个使用 适用台面重量kg最小5个使用 适用台面重量kg最大5个使用 适用台面重量kg最小6个使用 适用台面重量kg最大6个使用 适用扳手型号 螺钉材质 本体材质 底部直径D 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

SAJ30-10N2.5

200-149-309

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ14

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097864

40

400

26

SAJ30-10N3

200-149-308

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097857

40

400

36

SAJ30-10M6

200-149-307

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ10

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932003377

40

400

21

SAJ30-10M8

200-149-306

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ13

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932003384

40

400

25

SAJ30-10M10

200-149-305

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932003391

40

400

38

SAJ30-12N2.5

200-149-304

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097840

40

400

26

SAJ30-12N3

200-149-303

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097833

40

400

36

SAJ30-12M6

200-149-302

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097826

40

400

21

SAJ30-12M8

200-149-301

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097819

40

400

25

SAJ30-12M10

200-149-300

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932097802

40

400

38

SAJ30-12-6N2.5

200-140-105

6

W5/16

42

31

24

11

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932096553

40

400

29

SAJ30-12-6N3

200-140-104

6

W3/8

42

31

24

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932096546

40

400

39

SAJ30-12-6M6

200-140-103

6

M6

44

32

24

12

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932096539

40

400

29

SAJ30-12-6M8

200-140-102

6

M8

42

32

24

10

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932096522

40

400

22

SAJ30-12-6M10

200-140-101

6

M10

41

31

24

10

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

钢(SWCH)

聚乙烯(PE)

32

其他树脂

带自动调节功能

4510932096515

40

400

41

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
SAJ10 200-140-390
SAJ13 200-140-391
SAJ14 200-140-392
SAJ17 200-140-393
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 标称 板厚 EAN

SAJ10

200-140-390

10

1.6

4510932096607

SAJ13

200-140-391

13

2.0

4510932005678

SAJ14

200-140-392

14

2.0

4510932096614

SAJ17

200-140-393

17

2.2

4510932096621

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [本体]

型号
SAJ30-10N2.5
SAJ30-10N3
SAJ30-10M6
SAJ30-10M8
SAJ30-10M10
SAJ30-12N2.5
SAJ30-12N3
SAJ30-12M6
SAJ30-12M8
SAJ30-12M10
SAJ30-12-6N2.5
SAJ30-12-6N3
SAJ30-12-6M6
SAJ30-12-6M8
SAJ30-12-6M10
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SAJ30-10N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-309

SAJ30-10N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-308

SAJ30-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-307

SAJ30-10M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-306

SAJ30-10M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-305

SAJ30-12N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-304

SAJ30-12N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-303

SAJ30-12M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-302

SAJ30-12M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-301

SAJ30-12M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-300

SAJ30-12-6N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-105

SAJ30-12-6N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-104

SAJ30-12-6M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-103

SAJ30-12-6M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-102

SAJ30-12-6M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-101

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
SAJ10
SAJ13
SAJ14
SAJ17
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SAJ10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-390

SAJ13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-391

SAJ14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-392

SAJ17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-393

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●安装需使用专用扳手(另售品)。
●自动调节脚用于吸收桌台的晃动冲击,并不能确保桌台水平。根据地面的倾斜情况,可能会略有倾斜。