SDH-G

玻璃门用翻门铰链SDH-G

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 玻璃门用翻门铰链
  • For Glass Door
  • SDH-G

recessed hinge

●三向调节式玻璃门用铰链。
●松开本体螺钉后,盖度可在14~16 mm、间隙可在2~3 mm、左右可在±1 mm的范围内调节。
另售
Face plate SDH-FP

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SDH-G 170-016-331
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 最小适用盖度 最大适用盖度 打开角度 最小推荐玻璃厚度 最大推荐玻璃厚度 门材质 形状 侧板材质 安装 类别 自闭功能 EAN

SDH-G

170-016-331

锌合金(ZDC)

镀镍

14

16

90°

4

6

玻璃用

翻门铰链型

盖度

翻门铰链(90°开闭)

4510932021623

50

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Face Plate (Sold Separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
SDH-FP CR 170-016-332
SDH-FP BL 170-016-333
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 EAN

SDH-FP CR

170-016-332

锌合金(ZDC)

镀铬

4510932021630

50

SDH-FP BL

170-016-333

锌合金(ZDC)

4510932021647

50

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SDH-G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SDH-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-331

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Face Plate (Sold Separately)]]

型号
SDH-FP CR
SDH-FP BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SDH-FP CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-332

SDH-FP BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-333