SM

不锈钢搁板架SM

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢搁板架
  • 带挡板
  • SM

●可遮住搁板支架的安装孔,从正面看不到后面的部分。●搁板的高度调节间距为15 mm,由于搁板架上刻有数字,高度调节非常方便。●不锈钢制,耐久性优异。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SM-1820 120-030-675
SM-2600 120-030-846
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS A B C 材料 表面处理 安装孔数 搁板架本体厚度 搁板架长度 颜色 系列 类别 承重kgf 承重N 搁板架材料-官网搜索用 搁板架颜色-官网搜索用 EAN 重量(g)

SM-1820

120-030-675

1820

1755

1740

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

10

5mm

456~1820mm

银色

SM型

搁板架

60
90

588
883

不锈钢制

银色

4510932014991

60

245

SM-2600

120-030-846

2600

2535

2520

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

14

5mm

2501mm以上

银色

SM型

搁板架

60
90

588
883

不锈钢制

银色

4510932015004

30

352

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SM-1820
SM-2600
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SM-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-675

SM-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-846