SMC

信号式磁吸SMC

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 信号式磁吸
  • SMC

●内置磁簧开关。
●另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。
配件
—Counter plate, back plate

图纸/插图

  • Copying machine
  • Locker
  • [Properties]
    *1: Lead wire conductor resistance excluded.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SMC-101B 140-059-416
SMC-103A 140-059-417
SMC-103B 140-059-418
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 动作类型 最小吸力N 最小吸力kgf 长度L 宽度W 本体材质 本体颜色 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

SMC-101B

140-059-416

B

9.8

1

45

11.2

聚碳酸酯(PC)

带开关

双方向安装

11.2

4510932059312

28

SMC-103A

140-059-417

A

29.4

3

45

11.2

聚碳酸酯(PC)

带开关

双方向安装

11.2

4510932059329

28

SMC-103B

140-059-418

B

29.4

3

45

11.2

聚碳酸酯(PC)

带开关

双方向安装

11.2

4510932005760

28

向右滑动以查看更多信息

*2 Switch type A: Switch is OFF when the counter plate and magnet are in contact.

Switch type B: Switch is ON when the counter plate and magnet are in contact.

*3 Measured with a weigh installed to the counter plate of 29×16×1.6mm (steel).


CAD下载

本体

型号
SMC-101B
SMC-103A
SMC-103B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SMC-101B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-416

SMC-103A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-417

SMC-103B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-418

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—For the installation that the surface marked with * on the drawing below does not contact the magnetic body, install the back plate (included) or the equivalent magnetic body on the surface marked with *.

—Avoid strong impact to protect the reed switch.

—Do not use or store in a strong magnetic field.

—Make sure that no magnetic body (powder) or adhesive matter adhere to the magnetic surface of the product.

—During use, ensure that the magnetic surface of the body will not project from the couter plate. Otherwise, it may not operate properly.

—When using a counter plate other than the supplied one, please contact local representatives.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
颜色 /表面处理
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多