- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 搁板架
- SPE
搁板架SPE
4 / 4搜索结果
筛选项目
- ●厚度仅为3mm,即使表面安装也几乎看不到与搁板侧面之间的间隙。
●搁板的高度调节间距为20mm,由于搁板架上刻有基准数字,高度调节非常方便。
产品组合
图片
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
SPE-1820 | 120-019-532 | ||
SPE-1820WT | 120-020-757 | ||
SPE-1820BL | 120-025-833 | ||
SPE-2620 | 120-021-423 |
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 搁板架
- SPE
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading