SPHL-1820

不锈钢搁板架SPHL-1820

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢搁板架
  • 承重用
  • SPHL-1820

●板厚1.2 mm的承重用搁板架,即使承载重物也不易变形。●搁板的高度调节间距为20 mm,由于搁板架上刻有数字,高度调节非常方便。●不锈钢制(SUS304),耐久性优异。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SPHL-1820 120-030-912
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 安装孔数 搁板架本体厚度 搁板架长度 颜色 系列 类别 承重kgf 承重N 搁板架材料-官网搜索用 搁板架颜色-官网搜索用 EAN 重量(g)

SPHL-1820

120-030-912

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

11

6mm以上

456~1820mm

银色

SPHL型

搁板架

150

1470

不锈钢制

银色

4510932004497

30

500

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SPHL-1820
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SPHL-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-912