SPV-G01-GP

GLASS SHELF CLAMPSPV-G01-GP

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • GLASS SHELF CLAMP
  • SPV-G01-GP

Pre-drilling on glass not required.
Glass thickness : 10 mm or 12 mm.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
SPV-G01 120-173-651
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 适用玻璃厚 最大搁板架深度 材料 表面处理 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 EAN

SPV-G01

120-173-651

10/12

200

黄铜

24K镀金

10

12

4510932016162

1

20

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SPV-G01
型号 2D 3D RoHS 订货编码
SPV-G01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-173-651

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多